무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

RPN 시리즈 로터리 위치 센서는 자기 편향적 홀 이펙트 통합 회로(IC)를 이용하여 설정된 작동 범위에서 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다. 액추에이터 샤프트가 회전하면 자석에 대한 IC의 상대적 위치가 바뀝니다. 그에 따른 유속 밀도의 변화는 선형 출력으로 변환됩니다. IC는 조정 및 보호 회로, 두 개의 영구 자석과 함께 대부분의 혹한 환경에서의 내구성을 위해 IP67 이상의 견고한 패키지에 밀폐되어 있습니다.

반도체를 이용한 홀 이펙트 기술은 비접촉 작동, 긴 서비스 수명, 저토크 구동 및 감소된 마모 메커니즘을 제공합니다. 8개의 작동 범위(50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270° 및 360°)로 초과 행정에 내성을 지니고 대부부의 일반 응용 분야에서 사용 가능합니다. 5개의 다른 공급 전압 및 8개의 다른 출력 구성(mA 또는 Vdc)으로 다양한 제어 시스템과의 호환성이 향상됩니다.

두 버전은 중복 및 백업을 위해 추가 출력이 필요할 수 있는 응용 분야에서 사용할 수 있도록 이중 출력을 제공합니다. 또 다른 응용 가능한 분야는 하나의 출력을 인디케이터에 사용하고 다른 출력은 제어 시스템에 사용하는 것입니다.

레버 버전도 사용 가능합니다. 장착하기 쉬운 이 센서는 두 개의 원형 또는 타원형 장착 구멍이 있는 장착 플랜지를 갖고 있습니다. 모든 제품에는 AMP 또는 도이치 콘센트가 있습니다.

홀 이펙트 로터리 위치 센서, RPN 시리즈


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
기어 시프트 회전 응용 분야의 RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 응용 분야 노트 영어 73KB
RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 데이터시트 영어 484KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

RPN 시리즈 제품 검색하기

제품 작동 범위 공급 전압 출력 신호
RPNR050DMEC3A21X 50°(±25°) 채널 1: 8.5Vdc; 채널 2: 5Vdc 채널 1: 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽); 채널 2: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽)
RPNR090KAAA3A11X 90°(±45°) 채널 1: 10Vdc~30Vdc; 채널 2: 10Vdc~30Vdc 채널 1: 0.25Vdc(왼쪽), 4.75Vdc(오른쪽); 채널 2: 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
RPNS050BB1A21X 50°(±25°) 18Vdc~30Vdc 1Vdc(왼쪽), 9Vdc(오른쪽)
RPNS050FA1A21X 50°(±25°) 10Vdc~30Vdc 3Vdc(왼쪽), 5Vdc(오른쪽)
RPNS060AC1A21X 60°(±30°) 5Vdc 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
RPNS070DD1A21X 70°(±35°) 8Vdc~30Vdc 4mA(왼쪽), 20mA(오른쪽)
RPNS090AA1A11X 90°(±45°) 10Vdc~30Vdc 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
RPNS090AA1B11A 90°(±45°) 10Vdc~30Vdc 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
RPNS090AA2A11X 90°(±45°) 10Vdc~30Vdc 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)
RPNS090AC1A21X 90°(±45°) 5Vdc 4.75Vdc(왼쪽), 0.25Vdc(오른쪽)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink