무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HRS100 시리즈는 홀 이펙트 기술을 사용하여 각도 위치 정보를 제공합니다. 기계식 와이퍼 어셈블리 대신 자기적으로 커플링된 정보를 사용하기 때문에 온도, 진동, 떨림, 습기 및 먼지를 포함하는 혹한 환경에서 긴 수명의 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

HRS100 시리즈는 금속 하우징, 9,5mm[0.375in] 직경 부싱 및 6,35mm[0.25in] 직경 슬롯 샤프트로 구성된 패키지입니다. 단자부는 납땜 러그 또는 자유 도선입니다.

비접촉 홀 이펙트 위치 센서,   - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 617KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
HRS 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
HRS 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 설치 지침 설치 안내 영어 396KB
포텐셔미터 및 위치 센서 상호 참조 선택 제품 라인 가이드 영어 223KB
HRS 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 응용 분야 노트 영어 212KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

HRS 시리즈 제품 검색하기

제품 기계식 회전각 단자부 유형 출력 전압
HRS100SSAB090 90° ±2° 직선 납땜 러그 5%~95%의 적용 Vdd, 대략(프로그램 가능)
HRS100SSAB180 180° ±2° 직선 납땜 러그 5%~95%의 적용 Vdd, 대략(프로그램 가능)
HRS100SWAB090 90° ±2° 자유 도선 5%~95%의 적용 Vdd, 대략(프로그램 가능)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink