무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


모션 및 위치 센서

개요

정밀 위치 성능. Honeywell은 견고하고 오래 지속되는 성능과 향상된 제품 수명을 제공하도록 제작되고 다양한 작동 환경 및 응용 분야 요구사항을 충족시키는 완벽한 위치 센서 제품군을 제공합니다.

  • Honeywell SMART 위치 센서는 (탁월한 측정, 정확도, 신뢰성 및 사고력으로) 고도로 정확한 모션 제어가 가능하며 동작 효율성과 안전성을 개선합니다. 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 각도 또는 회전 운동을 측정하는 비접촉 설계로, 기계 고장 메커니즘을 제거하고 마모를 줄이며 안정성과 내구성을 향상시키고 가동중단 시간을 최소화합니다. 또한, 설치가 쉽고 설치 비용이 절감됩니다.
  • Honeywell 비접촉 홀 이펙트 센서는 솔리드 스테이트 홀 이펙트 IC를 사용하여 액츄에이터 샤프트의 회전 운동을 감지한 다음 비례 출력을 생성하여 자기장의 출현 또는 중단에 응답합니다. IC, 회로 및 자석은 가장 혹한 조건에서도 견딜 수 있도록 일체형 커넥터로 아연도금처리되어 있습니다. 기타 이점으로는 멀티턴 허용 회전, 낮은 토크 작동 및 대폭 감소된 마모 메커니즘을 통한 360도 작동 범위가 있습니다.
  • 리졸버는 가혹한 환경 조건에서 360 감지, 향상된 정확도, 분해능 및 반복성을 위한 비접촉 측정을 제공하는 회전 및 각도 절대 위치 센서입니다. 본질적으로 방사선 경화되어 내구성이 뛰어난 EMC(전자기 호환성) 성능을 제공합니다.
  • T&M 토크 트랜스듀서는 반세기 넘게 축적된 측정 품질과 정확도의 전통을 가지고 있습니다. Honeywell은 회전 및 반응 토크 트랜스듀서의 개선과 커스터마이징에 수 십 년을 투자했습니다. 당사의 광범위한 제품 라인은 이러한 노력이 반영되어 타의 추종을 불허하는 적용 분야와 다양한 기계적 유연성을 제공합니다. Honeywell의 고품질 맞춤형 설계 솔루션은 수천 가지 개별 제품의 수정을 통해 기본 토크 원격 측정에서 고급 디지털 측정에 이르기까지 귀하의 적용 분야에 적합한 제품을 찾을 수 있도록 보장합니다.
  • T&M 가속도계는 소형 트랜스듀서, 2축 및 3축 측정 및 특수 잠수 장치를 비롯한 모든 범위의 구성을 포함하며, 나사 유형, 볼트 마운트, 에폭시 등을 포함한 다양한 마운팅 구성에서 모두 사용할 수 있습니다. 또한, Honeywell은 스트레인 게이지 및 압전기 기술을 통해 시장에서 가장 견고한 제품 라인을 제공합니다. Honeywell 가속도계는 대부분의 과부하에서 견디도록 설계되었으며 가장 극한의 온도 조건에서 작동하도록 제작되었습니다.
  • T&M LVDT는 대부분의 단일점 및 다중점 산업 계측용에 공통적인 요구조건을 충족시키도록 설계되었습니다. 이 제품에는 리서치 및 과학 연구소에서 종종 사용되는 다양한 미세 변위 계측기 세트가 포함됩니다. Honeywell의 변위 트랜스듀서 제품은 각각 완벽한 패키지로 설계되어 있어 고객이 트랜스듀서를 구현하기 위해 추가 구성 요소를 식별, 구매하고 설치할 필요가 없습니다. 견고한 스테인리스강 구조와 잠수 가능한 커넥터는 귀하의 요구를 확실히 충족시킬 수 있는 견고한 LVDT 라인에 가치를 더해줍니다.

정확히 무엇이 필요한지 모르십니까? 맞춤형 옵션이 제공됩니다. 적용 분야 요구조건을 제시하고 문의하십시오.

모션 센서 및 위치 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB