무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

더 많은 제품과 옵션을 보고 구성기를 사용하려면 T&M 제품 페이지를 방문하십시오.

Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 53 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서는 비용 효과적인 생산 및 테스팅 적용 분야(예: 프레스 교정)용으로 설계되었습니다. 최대 50,000lb 또는 200,000N의 압축력을 측정할 수 있는 본 모델은 0.25% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다.

정밀 측정 기술과 스테인리스강 구조 덕분에 험한 작업 조건에서 뛰어난 장기적 안전성과 신뢰성을 특징으로 합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 당사에 문의해 주십시오.

모델 53 소형 스테인리스강 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 53 경제적 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 397KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

모델 53 제품 검색하기

제품 범위 작동 출력 정확성
060-0238-05 500lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0238-07 1000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0238-10 2000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0239-04 5000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0239-08 10000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0240-02 20000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0241-04 50000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink