무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 31 시리즈는 Honeywell의 최고 정확도를 지닌 견고한 소형 로드셀로, 50g~10000lbs 또는 0.5N~50kN의 장력 및 압축 부하력을 측정하도록 설계됐고 0.15~0.25% 풀 스케일의 고정확도를 지닙니다.

전체 용접 스테인리스강 구조는 축외 부하의 영향을 제거하거나 최소한으로 줄이도록 설계됐습니다. 수중 응용 분야용으로 전체 용접 가능합니다. 또한 비용 효율적인 생산 및 테스트 적용 분야용(예: 압축 교정)으로 설계된 모델 53 접착 포일 스트레인 게이지 트랜스듀서도 제공합니다. 최대 50000lb 또는 200kN까지 압축을 측정할 수 있는 이 모델은 0.25% 풀 스케일의 최대 비선형성을 실현합니다. 정밀 측정 기술과 스테인리스강 구조 덕분에 험한 작업 조건에서 뛰어난 장기적 안전성과 신뢰성을 특징으로 합니다.

특징

  • 12,7mm~35,05mm 직경 및 11,43~38,1mm 높이의 소형 크기
  • 부하 범위 측정: 50g~10000lbs, 0.5N~5kN 또는 5lbs~50000lbs
  • 스테인리스강 구조, 수중 적용 분야용으로 전체 용접 옵션 선택 가능
  • 0.15%~0.25% 풀 스케일의 고정확도
  • mV/V 출력
소형 스테인리스강 로드셀 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 31 소형 하이 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 347KB
모델 31 소형 로우 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 342KB
모델 31 소형 미드 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 411KB
모델 31e 소형 하이 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 233KB
모델 31e 소형 로우 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 217KB
모델 31e 소형 미드 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 271KB
모델 34 소형 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 251KB
모델 53 경제적 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 397KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
타이어 제조용 타이어 균일성 기계 응용 분야 노트 영어 2MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink