무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 소형 압전(정전류 또는 충전 출력) 가속도계 라인은 헤드룸이 제한되거나 높은 고유 주파수가 필요한 공간용으로 로우 프로파일 공간에서 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 출력합니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 각 센서는 비자성 스테인리스강으로 제조되어 자기장 민감도가 아주 낮으며, 밀폐형 본체는 거친 산업 테스트 및 자동화 환경용으로 적합합니다.

특징

  • 산업 및 자동화 분야 범용
  • 좁은 공간에 맞는 로우 프로파일의 소형 크기
  • IEPE, mV/G, 분리 ac 또는 충전 출력(pC/G)
  • 고온 환경에서 적합한 MAQ 시리즈
  • 2Hz~30kHZ 장착 주파수 범위
소형 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink