무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3500 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. MIL-PRF-24236의 요구조건을 충족하거나 초과하며 잠재적인 군용 및 상용 항공기 분야를 위해 설계됐습니다. QPL 미등재(3MS1 QPL 시리즈 참조). 케이스는 레이저 용접을 통해 밀폐된 강철 하우징을 형성하며 단자 접합부에는 유리-금속 씰이 사용되었습니다. 온도는 공장에서 사전 교정되고, 각 장치는 열적 및 기계적으로 검사됩니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다.
3500 시리즈 고신뢰도 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB

3500 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 작동 온도 개방 온도 폐쇄 온도
3500 00040010 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 120.0°C[248°F] 100.0°C[212°F]
3500 00060116 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 10.0°C[50°F]
3500 00070211 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00080165 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 60.0°C[140°F] 47.8°C[118°F]
3500 00100005 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 51.7°C[125°F] 62.8°C[145°F]
3500 00120120 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 130.0°C[266°F] 117.8°C[244°F]
3500 00150006 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 74.4°C[166°F] 80.0°C[176°F]
3500 00180049 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3500 00270004 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 95.0°C[203°F]
3500 00290074 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 35.6°C[96°F] 10.0°C[50°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink