무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

3153 시리즈는 스냅액션 바이메탈 디스크로 작동하는 단극 단투형 스위치입니다. 케이스는 단자 접합부가 glass-to-metal seal 처리된 밀폐된 스틸 하우징을 형성하기 위해 레이저 용접되었습니다. 로우 프로파일 및 컴팩트한 디자인으로 소형화가 필요한 대부분의 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 온도 보정은 공장에서 사전 설정되며 각 장치는 열학적 및 기계적으로 검사되었습니다. 온도 상승에 따라 열거나 닫을 수 있습니다.
3153 시리즈 고신뢰도 서모스탯 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
정밀하고 신뢰도 높은 온도조절 장치 데이터시트 -- 4MB
서모스탯 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 444KB
정밀 밀폐 서모스탯의 도선 납땜 설치 안내 영어 57KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

3153 시리즈 제품 검색하기

제품 기능적 속성 작동 온도 개방 온도 폐쇄 온도
3153 00010044 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3153 00010137 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 12.8°C[55°F] 18.3°C[65°F]
3153 00090035 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3153 00160001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] -5.0°C[23°F] 최대 -15.0°C[5°F]
3153 00200039 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 82.8°C[181°F] 76.7°C[170°F]
3153 00230029 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 62.8°C[145°F] 71.1°C[160°F]
3153 00300016 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 18.3°C[65°F] -4°C[25°F]
3153 00400001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 55.6°C[132°F] 50.0°C[122°F]
3153 00530006 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 80.0°C[176°F] 73.9°C[165°F]
3153 00980001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 5.6°C[42°F] 0.0°C[32°F]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink