무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD5491

개요

SD5491은 TO-18 금속 캔 패키지에 장착된 NPN 실리콘 포토트랜지스터입니다. 양볼록 렌즈는 최대 방사선 커플링을 위해 좁은 유효각으로 높은 광학 감도를 제공합니다. TO-18 패키지는 혹한 환경에 대한 보호 기능 및 우수한 열 특성을 제공합니다.
 금속 패키지 포토프랜지스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SD5491 시리즈 금속 패키지 포토트랜지스터 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 376KB

SD5491 제품 검색하기

제품 패키지 재질 각 반응(각도) 전력 손실
SD5491-003 금속 12 150mW
SD5491-004 금속 12 150mW
SD5491-005 금속 12 150mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink