무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD3443

개요

SD3443/5443 시리즈는 TO-46 금속 캔 패키지에 장착된 NPN 실리콘 포토트랜지스터로 구성됩니다. SD3443은 광폭 유효각을 제공하는 플랫한 창 캔이 있으며 SD5443은 협폭 유효각을 제공하는 유리 렌즈형 캔이 있습니다. TO-46 패키지는 거친 환경에 이상적입니다.

베이스는 모든 SD3443 및 SD5443 표준 제품에 연결됩니다.

 금속 패키지 포토프랜지스터 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SD3443/5443 시리즈 금속 패키지 포토트랜지스터 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 494KB

SD3443 제품 검색하기

제품 패키지 재질 각 반응(각도) 전력 손실
SD3443-001 금속 90 150mW
SD3443-002 금속 90 150mW
SD3443-003 금속 90 150mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink