무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SE5450

개요

SE3450/5450 시리즈는 TO-46 금속 캔 패키지에 장착된 갈륨 비소화물 적외선 발광 다이오드로 구성됩니다. SE5450 시리즈에 좁은 빔 각을 제공하는 유리 렌즈 캔이 있는 반면, SE3450 시리즈에는 넓은 빔 각을 제공하는 플랫한 창 캔이 있습니다. TO-46 패키지는 높은 전력 손실 가능성이 있고 혹한 환경에서 작동하기에 적합합니다.

특징

  • TO-46 금속 캔 패키지
  • 플랫한 창 또는 렌즈형 패키지 중에서 선택 가능
  • 90° 또는 20°(노미널) 빔 각 옵션
  • 935nm 주파수
  • 넓은 작동 온도 범위(-55°C~125°C)
  • 기계 및 스펙트럼 상에서 SD3421/5421 포토다이오드, SD3443/5443/5491 포토트랜지스터, SD3410/5410 포토달링튼 및 SD5600 시리즈 슈미트 트리거와 매칭됨
 금속 패키지 방출기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SE3450/5450 시리즈 금속 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 483KB

SE5450 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SE5450-012 금속 935nm 20 0.50nW/cm²분
SE5450-013 금속 935nm 20 최소 1.00mW
SE5450-014 금속 935nm 20 1.50nW/cm²분

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink