무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SE3470

개요

SE3470/5470은 TO-46 금속 캔 패키지에 장착된 알루미늄 갈륨 비소화물 적외선 발광 다이오드로 구성됩니다. SE5470 시리즈에 좁은 빔 각을 제공하는 유리 렌즈 캔이 있는 반면, SE3470 시리즈에는 넓은 빔 각을 제공하는 플랫한 창 캔이 있습니다. 이 장치는 대개 같은 순방향 전류에서 갈륨 비소화물 장치보다 70% 더 큰 전력을 출력합니다. TO-46 패키지는 높은 전력 손실 가능성이 있고 혹한 환경에서 작동하기에 적합합니다.
 금속 패키지 방출기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SE3470/5470 시리즈 금속 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 469KB

SE3470 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SE3470-001 금속 880nm 90 최소 7.0mW
SE3470-002 금속 880nm 90 최소 9.0mW
SE3470-003 금속 880nm 90 최소 10.5mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink