무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SE2470

개요

SE2470은(는) 밀폐된 유리 렌즈 금속 캔 패키지에 장착된 고강도 알루미늄 갈륨 비소화물 적외선 발광 다이오드입니다 본 패키지는 양면 PC 보드에 직접 장착됩니다. 장치는 동일한 순방향 전류에서 갈륨 비소 장치보다 밀도가 70% 더 높습니다.
 금속 패키지 방출기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SE2470 시리즈 금속 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 390KB

SE2470 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SE2470-001 금속 880nm 18 최소 1.7mW/sr
SE2470-002 금속 880nm 18 최소 6.0mW/sr

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink