무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SE1450

개요

SE1450은 유리 렌즈 금속 캔 동축 패키지에 장착된 갈륨 비소화물 적외선 발광 다이오드입니다. 패키지에는 캔에 용접된 탭 또는 두 번째 리드가 선택 기능으로 제공되기도 합니다(SE1450-XXXL). 두 리드 모두 유연하며 다양한 장착 구성에 적합하도록 형성될 수 있습니다.
 금속 패키지 방출기 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SE1450 시리즈 금속 패키지 적외선 방출기 카탈로그 정보 카탈로그 정보 영어 361KB

SE1450 제품 검색하기

제품 패키지 재질 출력 파장 빔 각(각도) 전력 출력
SE1450-001 금속 935nm 24 최소 0.2mW
SE1450-003 금속 935nm 24 최소 0.70mW

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink