제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
상업용 서모스탯 | 데이터시트 | 영어 | 756KB |
---|---|---|---|
서모스탯 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 444KB |
열 센서 | 제품 가이드 | 영어 | 12MB |
제품 | 기능적 속성 | 개방 온도 | 폐쇄 온도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450CMG 80020680 | 상승 시 개방 | 232.2°C[450°F] | 수동 | |||||
2450CMG 80750343 | 상승 시 개방 | 176.7°C[350°F] | 수동 | |||||
2450CMG 80890028 | 상승 시 개방 | 232.2°C[450°F] | 수동 | |||||
2450CMG 81000405 | 상승 시 개방 | 210.0°C[410°F] | 수동 | |||||
2450CMG 81840032 | 상승 시 개방 | 218.3°C[425°F] | 수동 | |||||
2450CMG 82090129 | 상승 시 개방 | 232.2°C[450°F] | 수동 | |||||
2450CMG 85170015 | 상승 시 개방 | 232.2°C[450°F] | 수동 | |||||
2450CMG 85780001 | 상승 시 개방 | 232.2°C[450°F] | 수동 | |||||
2450CMG 86980003 | 상승 시 개방 | 160.0°C[320°F] | 수동 | |||||
2450CMG 87610002 | 상승 시 개방 | 143.3°C[290°F] | 수동 |