Honeywell SMART 위치 센서(SPS 시리즈)는 업계에서 가장 견고하고 적응성이 뛰어나며 경량 절대 위치 센서 중 일부로, 동작 제어의 정확성을 향상시키고 동작 효율성과 안전성을 개선합니다. 투피스의 완전한 비접촉 설계로 응용 분야에서 통합이 쉬우며, 가장 혹독한 환경에서도 성능을 보장합니다.
SMART 위치 센서가 스마트한 이유: Honeywell은 MR(자기 저항) 기술을 활용하여 향상된 정확성과 반복 가능한 위치 감지 기능을 제공합니다. SMART 감지 솔루션 응용 분야는 “보다 스마트하고” 보다 효율적인 기능을 위해 중요한 시스템 피드백을 제공합니다. 이는 생산성 향상, 더 안전한 작업 환경 및 운영 비용 최소화로 이어질 수 있습니다.
이러한 기기는 특허받은 ASIC(주문형 반도체) 및 MR(자기 저항) 센서 배열 조합을 사용하여 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 안정적으로 판별하므로 물체의 위치를 판별하거나 제어할 수 있습니다.
MR 배열은 자석의 이동 방향에 따라 장착된 MR 센서의 출력을 측정합니다. 출력 및 MR 센서 시퀀스는 자석 위치의 중심에 가장 가까운 MR 센서 쌍을 판별합니다. 이 두 개의 MR 센서 출력은 그 사이의 자석 위치를 판별하는 데 사용됩니다.
SMART 위치 센서(SPS 시리즈)는 다음 세 가지 감지 구성에서 사용할 수 있습니다:
귀사에 맞는 제품을 선택하십시오.
| 제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
| 운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
|---|---|---|---|
| 위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
| 산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
| SMART 위치 센서 | 제품 형명 체계 | 영어 | 347KB |
| SMART 위치 센서, 선형 구성 | 응용 분야 노트 | 영어 | 503KB |
| SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
| SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 | 응용 분야 노트 | 영어 | 368KB |
| 기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
| 애니메이션 PowerPoint 데모 | 기술 정보 | 영어 | 1MB |
| 모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
| 밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |