무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


LFII 시리즈

개요

LongFellow® II는 설계 혁신을 이루어 트랜스듀서 수명을 연장하고 진동에 더 큰 저항력을 제공하는 동시에 요구가 높은 공장 제어 분야에 깨끗한 고품질 신호를 생성합니다. 단단한 스테인리스강 샤프트, 더 긴 전면 말단부 베어링, 무진동 감쇠 소자, 스프링 부하식 볼 조인트 및 고정밀 귀금속 와이퍼를 포함합니다. 캐리어 가이드가 하우징의 전체 길이만큼 압출되어 험한 측면 부하 조건에서도 부드럽게 작동하도록 보장합니다.

새로운 설계의 내부 부품은 전 세계적인 테스트 및 현장 경험에 기반하여 향상된 성능을 나타냅니다.

본질 안전 클래스 I, II 및 III 디비전 I, 그룹 A, B, C, D, E, F 및 G 유해(실내/실외) NEMA 4 지역. 최대 V=30 최대 V, I=100mA, Ci=0, Li=0mH

선형 포텐셔미터,  시리즈 - Honeywell


언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink