무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SMART 위치 센서는 업계에서 사용 가능한 가장 견고하고 응용 가능한 경량의 선형 위치 센서들 중 하나로 아주 높은 정확도로 움직임을 제어하고 동작 효율성과 안전성을 향상합니다. 이 센서는 설치 및 유지보수가 용이하며 다음과 같이 단순하고 비접촉식이며 비용 효율적으로 설계되었습니다.

  • 기계 고장 메커니즘 제거
  • 마모 감소
  • 신뢰성과 내구성 향상
  • IP67 및 IP69K 실링 덕분에 많은 열악한 응용 분야에서 사용 가능
  • 가동중단 시간 최소화

SMART 위치 센서는 개선된 정확도로 정확한 위치를 감지하기 위한 비접촉 감지 솔루션입니다. 사용 가능한 3가지 감지 범위에서 센서에 대한 자석의 위치를 감지하므로 운송, 산업 및 항공우주 산업에서 유용한 솔루션입니다.

ASIC(주문형 반도체) 및 MR(자기 저항) 센서들의 조합을 사용함으로써, 당사의 선형 위치 센서는 움직이는 물체에 부착된 자석의 위치를 정확하고 확실하게 판별하여 그 물체의 위치를 판별하거나 제어할 수 있습니다.

선형 위치 센서의 적용 가능 분야:

  • 밸브 위치 모니터링
  • 자재 취급
  • 플라스틱 몰딩
  • 절단
  • CNC 기계 제어
  • 중장비 부착 장치 식별
  • 트럭 장착 크레인 아웃트리거 위치 판별
  • 여러 항공기 응용 분야에서 액추에이터 위치 제어
선형 스마트 위치 <br>센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SMART 위치 센서, 35mm, 75mm, 225mm 선형 구성 데이터시트 영어 3MB
50047793: SMART 위치 센서, 선형 구성, 이슈 4 설치 안내 영어 589KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
SMART 위치 센서, 선형 구성 응용 분야 노트 영어 503KB
부가 가치의 SMART 위치 센서, 35mm 선형 설정, 자동 및 수동 변속기의 기어 위치 감지용 응용 분야 노트 영어 1MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

선형 스마트 위치
센서 제품 검색하기

제품 구성 감지 범위 단자 출력
SPS-L035-LATS 선형 0mm~35mm[0인치~1.38인치] TYCO 슈퍼씰 282087-1 통합 커넥터 0.55Vdc~4.15Vdc 아날로그
SPS-L075-HALS 선형 0mm~75mm[0인치~2.95인치] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HALS 선형 0mm~225mm[0인치~8.86인치] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HDLS 선형 0mm~225mm[0인치~8.86인치] 자유 리드가 포함된 케이블 RS232-유형 디지털

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink