무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS490 시리즈는 소형의 다목적 선형 홀 이펙트 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동됩니다. 비례 출력 전압은 공급 전압으로 설정되고 자기장의 강도에 비례하여 달라집니다. 통합 회로는 향상된 온도 안정성 및 감도를 제공합니다. 레이저 트림 박막 저항기는 높은 정확성(널~±3%, 최고 ±% 감도) 및 온도 보정을 제공합니다. 단일 또는 양 자기극을 모니터링하는 양극 또는 음극 가우스에 반응합니다. 4중 홀 감지 소자는 출력에 대한 기계적 또는 열 응력의 영향을 최소화합니다. 이런 감도의 양의 온도 계수(일반적으로 +0.02%/°C )는 저비용 자석의 음의 온도 계수를 보정하도록 도와주므로 폭넓은 온도 범위에 대한 견고한 설계가 가능합니다. 레일-투-레일 작동(최대 전압 범위 이상)으로 보다 높은 정확도를 위한 더 많은 사용 가능 신호를 제공합니다. 이러한 제품의 작동 온도 범위는 산업 및 자동 환경에 적합한 -40°C ~ 150°C[-40°F ~ 302°F]입니다.

SS490B 버전은 폭넓은 널 및 감도 허용값 및 SS490A 이상의 성능 제품보다 온도에 대해 더 넓은 드리프트가 포함된 비용 효율적 센싱 솔루션을 제공합니다. SS490A 및 SS490B 버전은 모두 지속적인 1.5mA의 전형적인 싱킹 및 소싱 출력을 보유하며 전체 온도 범위에서 예측 가능한 성능을 위해 25°C [77°F]에서 5.0볼트로 7mA의 공급 전류를 사용합니다. 설계의 유연성을 위해 이 제품은 다음의 플랫 TO-92 패키지 스타일로 이용 가능합니다.

  • SS4XX: 직선 표준 리드, 대용량 팩
  • SS4XX-L: 직선 긴 리드, 대용량 팩
  • SS4XX-T2: 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스
  • SS4XX-T3: 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스
  • SS4XX-S: 표면 장착, 대용량 팩
  • SS4XX-SP: 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴
 시리즈 선형 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS490 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC 데이터시트 영어 1MB
SS490 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC 설치 안내 영어 499KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

SS490 시리즈 선형 센서 IC 제품 검색하기

제품 패키지 유형 감도
SS494B 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
SS494B-S 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 대용량 팩, 1000개/백 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
SS494B-SP 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
SS494B-T2 플랫 TO-92 스타일, 성형된 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
SS494B-T3 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 4.6 최소, 5.0 일반, 5.4 최대 mV/G
SS495A 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 3.00 최소, 3.125 일반, 3.25 최대 mV/G
SS495A-L 플랫 TO-92 스타일, 긴 직선 리드, 대용량 팩, 1000개/백 3.00 최소, 3.125 일반, 3.25 최대 mV/G
SS495A-S 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 대용량 팩, 1000개/백 3.00 최소, 3.125 일반, 3.25 최대 mV/G
SS495A-SP 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 3.00 최소, 3.125 일반, 3.25 최대 mV/G
SS495A-T2 플랫 TO-92 스타일, 성형된 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 3.00 최소, 3.125 일반, 3.25 최대 mV/G

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink