무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS39ET/SS49E/SS59ET 시리즈 저비용 선형 홀 이펙트 센서 IC는 작은 다목적 장치로 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동됩니다. 선형 소싱 출력 전압은 공급 전압으로 설정되고 자기장의 강도에 비례하여 달라집니다. 이 제품은 저전압 성능(최저 2.7Vdc) 및 6mA의 절감된 전류 소비(보통 5Vdc)를 특징으로 하기 때문에 에너지 효율적입니다.

통합 회로는 저잡음 출력을 특징으로 하며 외부 필터링을 사용할 필요가 없습니다. 또한 박막 저항기를 포함하여 향상된 온도 안전성과 정확도를 제공합니다. 이 제품들은 버퍼링 없이 많은 전기 부품과 연결되고, 열적 균형을 이룬 통합 회로는 전체 온도 범위에서 안정적인 작동을 보장합니다.

이 제품은 비용 경쟁력을 고려하여 설계, 제조됐습니다. 모든 패키지는 자동 저비용 조립을 위해 테이프로 제공됩니다. SS39ET의 소형 크기는 PC 보드에 적은 공간을 차지하여 일반적으로 더 많은 부품을 탑재할 수 있습니다.

, ,  선형 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS39ET/SS49E/SS59ET 선형 홀 이펙트 센서 IC, 이슈 4(영어) 데이터시트 데이터시트 영어 1MB
SS39ET/SS49E/SS59ET 시리즈 선형 홀 이펙트 센서 IC 설치 안내 영어 784KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
산업용 SS39ET/SS49E/SS59ET 시리즈 선형 마그네틱 위치 센서 IC 응용 분야 노트 영어 385KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

SS39ET, SS49E, SS59ET 선형 센서 IC 제품 검색하기

제품 자석 액추에이터
유형
패키지 유형
SS39ET 선형 SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
SS49E 선형 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백
SS59ET 선형 SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴