무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 APS00B 고분해능 각 위치 센서 통합 회로(IC)는 자기 포화장 감지용으로 설계된 각 또는 회전 변위를 위한 소형 표면 장착 장치입니다.

APS00B는 센서 IC의 표면을 통과하는 자속의 방향에 따른 아날로그 출력 전압을 생성합니다. 직교(사인 및 코사인) 신호를 생성하는 듀얼 포화 모드 Wheatstone 브리지를 포함하고 있어 최대 180°까지 확장된 각도 측정 범위를 제공합니다.

이 제품은 고성능 OEM 설계용의 비용 효율적이고 공간 효율적인 솔루션입니다. 응용 분야로는 위치 감지, 회전 속도와 각 탐지 및 비접촉 정밀 위치 측정 시스템이 있습니다.

APS00B 센서 IC는 홀 이펙트 기반 자기 센서보다 더 나은 혜택을 제공하는 Honeywell의 이방성 자기 저항(AMR) 기술을 사용합니다. 이 센서는 0.1도 또는 0.1mm보다 나은 분해력을 보유하고, 자기와 센서 간 차이의 큰 변동을 견디고, 충격과 진동에 대한 내성이 있습니다. Honeywell의 자기 센서는 업계에서 가장 정밀하고 신뢰할 수 있는 위치 센서들 중 하나입니다.

이러한 표면 장착 장치는 PC(인쇄 회로) 보드의 전기 통로에 직접 장착됩니다. 자동 납땜 리플로우 방식으로 부착되어 구멍이 필요 없기 때문에 PC 보드의 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

 각도 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
APS00B 고분해능 자기 각 위치 센서 IC 데이터시트 영어 685KB
APS00B 고분해능 자기 각 위치 센서 IC 설치 안내 영어 644KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
Honeywell APS00B 각 위치 센서 IC 적용 방법 응용 분야 노트 영어 575KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

APS00B 각도 센서 IC 제품 검색하기

제품 자석 액추에이터
유형
패키지 유형
APS00A SOIC-8, 테이프 및 178mm[7in] 릴, 1000개/릴
APS00B 아날로그, 포화 방식 SOIC-8, 테이프 및 178mm[7in] 릴, 1000개/릴
APS00B-T13 아날로그, 포화 방식 SOIC-8, 테이프 및 330mm[13in] 릴, 4000개/릴

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink