무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

선형 센서 IC는 한쪽 자극에 근접하여 작동하며 강한 자기장엔 증가하고 약한 자기장엔 감소하는 연속 전압 출력을 제공합니다.

APS00B 각도 센서 IC는 자기 포화 필드 감지를 위해 설계된 각도 또는 회전 변위를 가지고 있습니다. 이는 센서 IC의 표면을 통과하는 자속의 방향에 따라 다른 아날로그 출력 전압을 생성합니다. 직교(사인 및 코사인) 신호를 생성하는 듀얼 포화 모드 Wheatstone 브리지를 포함하고 있어 최대 180°까지 확장된 각도 측정 범위를 제공합니다.

선형 및 각도 센서 IC - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink