SS400, SS500 시리즈 IC는 소형의 다목적 디지털 홀 이펙트 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동되고 N극과 S극에 교대로 반응하거나 S극에만 반응하도록 설계됐습니다. 양극, 래칭 및 단극 자석을 이용할 수 있습니다.
밴드 갭 조정으로 3.8Vdc~30Vdc 공급 전압 범위에서 안전하게 작동합니다. 이 센서는 연속적인 20mA 싱킹 출력을 낼 수 있고 최대 50mA만큼의 주기를 가질 수 있습니다. 3.8V 성능으로 다수의 잠재적 저전압 응용 분야에 사용될 수 있습니다.
디지털 개방 수집기 싱킹 유형 출력은 광범위한 전자 회로와 쉽게 결합될 수 있습니다.
높은 신뢰도와 일관적인 품질을 제공하기 위해 이 제품들은 25°C [75°F] 및 125°C [257°F] 모두에서 테스트됐습니다. 이 시리즈의 모든 카탈로그 목록은 최대 150°C [302°F]까지 작동이 인증됐습니다.
설계 유연성을 위한 리드 및 패키징 옵션은 다음과 같습니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SS400 시리즈, SS500 시리즈 양극, 래칭 및 단극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
Solutions for Infusion Pumps | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Hemodialysis Machines | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
수면 무호흡 치료기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
자기 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 377KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
제품 | 패키지 유형 | 작동점 | |
---|---|---|---|
SS461A | 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 | 최대 85G(25°C) | |
SS461A-L | 플랫 TO-92 스타일, 긴 직선 리드, 대용량 팩, 1000개/백 | 최대 85G(25°C) | |
SS461A-S | 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 대용량 팩, 1000개/백 | 최대 85G(25°C) | |
SS461A-SP | 플랫 TO-92 스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 | 최대 85G(25°C) | |
SS461A-T2 | 플랫 TO-92 스타일, 성형된 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 | 최대 85G(25°C) | |
SS461A-T3 | 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/백 | 최대 85G(25°C) | |
SS466A | 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 | 최대 180G(25°C) | |
SS466A-L | 플랫 TO-92 스타일, 긴 직선 리드, 대용량 팩, 1000개/백 | 최대 180G(25°C) | |
SS561AT | SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 | 최대 85G(25°C) | |
SS566AT | SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 | 최대 180G(25°C) |