무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

VF360NT, VF360ST 및 VF460S 고감도 래칭 디지털 홀 이펙트 센서 IC는 소형의 민감한 다용도 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동됩니다. N극과 S극에 교대로 반응하도록 설계됐습니다. VF360NT는 N극에 의해 켜지며, VF360ST 및 VF460S는 S극에 의해 켜집니다. 본 센서 IC는 홀 소자에 대한 초퍼 안정화를 사용하지 않으므로 초퍼 안정화를 사용하는 경쟁사의 고감도 홀 이펙트 래칭 센서 IC와 비교할 때 출력 신호가 더 깨끗하고 래칭 반응 시간이 빠릅니다.

이 제품들은 다음의 두 가지 패키지 스타일로 제공됩니다.

  • VF360NT, VF360ST: 포켓 테이프 앤 릴의 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지는 자동화된 부품 배치가 가능한 소형 설계입니다.
  • VF460S : 소형 PC 보드 레이아웃이 가능한 대용량 패키지에 직선 리드가 포함된 플랫 TO-92-스타일 패키지입니다.

고객에게 제공되는 가치

  • AEC-Q100 인증은 향상된 신뢰성 및 전자 부품 품질을 제공합니다. 이러한 사양을 충족하는 부품은 고객이 부품 수준에 대한 추가적인 인증 테스팅을 수행할 필요 없이 거친 자동차 환경에 사용하기에 적합합니다.
  • 신뢰도 높고 일관된 성능 및 빠른 반응 시간을 제공하여 브러시리스 dc 모터(BLDC) 분야의 효율을 향상하도록 설계되었습니다.
  • 넓은 공급 전압 범위를 제공하고 초퍼 지연이 없도록 설계되어 다양한 적용 분야에 사용될 수 있습니다.
  • 깨끗한 출력 신호를 제공하도록 설계되어 고객이 초퍼 안정화로 인한 잡음을 억제하기 위해 추가적인 회로를 이용할 필요가 없습니다.

차별 요소

Honeywell VF360NT, VF360ST 및 VF460S AEC-Q100 인증 래칭 센서 IC는 초퍼 안정화 기술을 사용하는 수많은 경쟁사 센서의 IC보다 성능이 뛰어납니다.

  • 반응 시간: Honeywell 장치는 반응 시간이 빨라 BLDC 모터의 효율을 높여줍니다.
  • 잡음 무발생: Honeywell 장치는 저항-커패시터(RC) 회로를 활용하여 초퍼 안정화된 센서에 필요한 잡음 억제 기능을 제공합니다.
, ,  - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
VF360NT, VF360ST, VF460S 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 데이터시트 영어 846KB
VF360NT, VF360ST, VF460S 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 설치 안내 영어 475KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 응용 분야 노트 영어 510KB
VF360NT, VF360ST, VF460S 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC 응용 분야 노트 영어 71KB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

VF360NT, VF360ST, VF460S 제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
VF360NT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 30G 보통(-40°C~150°C)
VF360ST SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 30G 보통(-40°C~150°C)
VF460S 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 30G 보통(-40°C~150°C)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink