SS361RT 및 SS461R은 소형의 다용도 디지털 홀 이펙트 센서 IC로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동되며 N극과 S극에 교차로 반응하도록 설계되었습니다. SS361RT는 N극에 의해 켜지며, SS461R은 S극에 의해 켜집니다.
이 래칭 디지털 홀 이펙트 센서 IC는 일반적으로 25°C[77°F]에서 보통 50G에 불과한 수준으로 감도가 향상되어 주로 저렴한 자석 또는 넓은 에어갭에 사용할 수 있습니다. 역극성 보호 및 150°C[302°F] 용량을 보유한 견고한 IC 설계를 제공합니다.
이 제품들은 다음의 두 가지 패키지 스타일로 제공됩니다.
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SS361RT, SS461R 래칭 디지털 홀 이펙트 센서 IC | 데이터시트 | 영어 | 430KB |
---|---|---|---|
SS361RT/SS461R 양극 래칭, 홀 이펙트 디지털 센서 IC | 설치 안내 | 영어 | 298KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
자기 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 377KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 510KB |