무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SS361CT/SS461C 래치는 소형의 민감한 다용도 디지털 홀 이펙트 장치로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동됩니다. N극과 S극에 교대로 반응하도록 설계됐습니다.

이 양극 센서 IC는 감도가 향상되어 주로 저렴한 자석에 사용될 수 있습니다. 이 제품은 역극성을 보호하며 -40°C~125°C[-40°F~257°F] 온도 범위에서 안정된 출력을 생성합니다. 4Vdc~24Vdc의 모든 dc 공급 전압에서 작동합니다.

이 홀 이펙트 장치는 두 가지 패키지 스타일, 즉 SS361CT인치 소형 SOT-23 표면 장착 패키지 및 SS461C인치 리드형 플랫 TO-92-스타일 패키지로 제공됩니다.

SS361CT의 소형 구조는 PCB(인쇄 회로판) 공간을 더 적게 차지하므로 소형 어셈블리에 사용될 수 있습니다.

SS361CT는 테이프 앤 릴(릴당 3000개)로 제공됩니다. SS461C는 대용량 패키지(백당 1000개)로 제공됩니다.

,  센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS361CT, SS461C 고감도 래칭 디지털 홀 이펙트 센서 IC 데이터시트 영어 432KB
SS361CT/SS461C 고감도 양극 래칭, 홀 이펙트 디지털 센서 IC 설치 안내 영어 308KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 응용 분야 노트 영어 510KB

SS361CT, SS461C 제품 검색하기

제품 패키지 유형 작동점
SS361CT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 50G 보통(-40°C~125°C)
SS461C 플랫 TO-92 스타일, 직선 표준 리드, 대용량 팩, 1000개/백 50G 보통(-40°C~125°C)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink