무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

운송 자세 참조 시스템(TARS-IMU)은 센서가 여러 개 장착된 패키지형 시스템으로, 헤비듀티, 오프 하이웨이 운송 등의 까다로운 응용 분야를 위해 차량의 각도 측정, 가속도 및 자세 데이터 보고용으로 설계됐습니다.

TARS-IMU는 차량 시스템과 부품의 움직임을 자동화하고 모니터링하는 데 필요한 핵심 데이터를 보고함으로써 자율주행 차량의 기능을 가능하게 하고 효율성과 생산성을 개선합니다. 센서 융합 알고리즘은 온보드 펌웨어를 통해 특정 차량의 응용 분야용으로 맞춤화되어 외부 환경과 차량 움직임에 대한 움직임 데이터가 필터링되도록 할 수 있습니다.

서로 다른 전원 레벨용으로 두 개의 센서 모델을 갖춘 TARS-IMU는 5V 및 9V~36V 차량의 전원 시스템을 모두 수용합니다. 통신은 산업 표준 CAN J1939 연결을 사용하여 전송됩니다. 표준으로 TARS-IMU는 공장에서 항공우주등급표를 이용하여 교정되어 장치들 간의 높은 교정 일관성이 유지되도록 합니다.

차별화

  • 유연성. 온보드 펌웨어는 TARS-IMU를 설계된 응용 분야용으로 특정 차량에 맞춤화해줍니다.
  • 내구성. With top-of-the-line sealing (IP67, IP69K), TARS-IMU is ruggedized to withstand harsh or heavy-duty applications.
  • 편리성. TARS-IMU is delivered with customizable firmware that allows manufacturers to use a single part number across vehicles and applications. If preferred, TARS-IMU may be pre-configured at the Honeywell factory for immediate installation out of the box.

고객에게 제공되는 가치

  • 차량 제조업체와 최종 사용자가 반복적인 움직임과 복잡한 작업을 자동화하여 효율성을 높일 수 있도록 설계되었습니다.
  • 험한 지형 및 차량 경사도에서 정확한 움직임, 구동 및 안내가 가능합니다.
  • 작업자의 생산성을 높여주는 모니터링 및 안내 기능을 통해 안전성을 향상합니다.

이 페이지에서 제공되는 소프트웨어 다운로드를 사용하여 TARS-IMU를 맞춤 설정할 수 있습니다.

 시리즈 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
TARS 시리즈 데이터시트 데이터시트 영어 684KB
TARS 시리즈 설치 지침 설치 안내 영어 792KB
TARS-IMU 센서 타겟 응용 분야 응용 분야 노트 영어 5MB
TARS-IMU 액티브 서스펜션용 센서 응용 분야 노트 영어 597KB
TARS-IMU 깊이 제어용 센서 응용 분야 노트 영어 609KB
TARS-IMU 파일 드라이버용 센서 응용 분야 노트 영어 406KB
TARS-IMU 스마트 레벨링 히치용 센서 응용 분야 노트 영어 1MB
TARS-IMU 견인력 제어 및 안정화용 센서 응용 분야 노트 영어 524KB
TARS-IMU 차량 구현 제어용 센서 응용 분야 노트 영어 459KB
TARS-IMU 휠 미끄러짐 감지용 센서 응용 분야 노트 영어 516KB
건설 도구의 TARS 응용 분야 노트 영어 6MB
휠 로더/굴삭기의 TARS 응용 분야 노트 영어 8MB
스키드 스티어 로더의 TARS 응용 분야 노트 영어 8MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
TARS-IMU(TARS-LCASS & TARS-HCASS) CAD 모델 CAD 모델 -- 3MB

소프트웨어 다운로드


TARS-IMU 시리즈 제품 검색하기

제품 각도율 범위 각도율 분해능 공급 전압
TARS-HCASS -245도/초~+245도/초 7.8125mdps 최소 9V ~ 최대 36V
TARS-LCASS -245도/초~+245도/초 7.8125mdps 최소 4.5V ~ 최대 5.5V

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink