무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 6-D 움직임 변이 6DF(6자유도) 관성 측정 장치(IMU) 센서는 6자유도에서 견고한 단일 장치를 이용한 움직임, 위치 및 항법 감지를 제공하도록 설계됐습니다. MEMS(마이크로전기기계 시스템) 기술을 사용하여 3개의 수직축(서지, 하이브, 스윙)에서 병진 운동을 감지하고 3개의 수직축(롤, 피치, 요)에 대해 회전 운동을 감지하는 방식으로 이를 실현합니다. 3개의 축 주변의 움직임과 회전은 서로 별개로 이뤄지기 때문에 움직임이 "6자유도"로 이뤄진다고 말합니다.

IMU, 6DF 시리즈 - Honeywell


문서


6DF 시리즈 제품 검색하기

제품 공급 전압
6DF-1N2-C2-HWL 7V~36V
6DF-1N6-C2-HWL 7V~36V

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink