Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6000 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. 이 센서는 ±4.5%RH의 정확도와 ±0.5°C의 온도 정확도를 제공합니다.
특징
제품 | 습도 및 온도 센서의 조합 | 출력 | 정확도(최적 직선) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIH6020-021-001 | 예 | 디지털 I2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6020-021-001S | 예 | 디지털 I2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6021-021-001 | 예 | 디지털 I2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6021-021-001S | 예 | 디지털 I2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6030-000-001 | 예 | 디지털 SPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6030-000-001S | 예 | 디지털 SPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6030-021-001 | 예 | 디지털 I2C | ±4.5%RH | ||||
HIH6031-000-001 | 예 | 디지털 SPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6031-000-001S | 예 | 디지털 SPI | ±4.5%RH | ||||
HIH6031-021-001 | 예 | 디지털 I2C | ±4.5%RH |