무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HIH-5030/5031 시리즈 저압 습도 센서는 2.7Vdc까지 작동하며, 공급이 노미널 3Vdc인 배터리식 시스템에 주로 이상적입니다. HIH 5030/5031은 당사의 기존 5Vdc SMD(표면 장착 장치) 습도 센서 라인을 보완합니다. 테이프 앤 릴의 SMD 패키징으로 고용량 자동 픽앤플레이스 제조에 사용될 수 있고 인쇄 회로판 스루홀에 리드가 잘못 정렬되는 것을 방지합니다. HIH-5030/5031 시리즈 습도 센서는 특별히 고용량 OEM(주문자 상표부착 생산) 사용자를 위해 설계됐습니다. 이 센서를 이용하면 컨트롤러나 기타 장치에 직접 입력할 수 있어 전압이 거의 선형적으로 출력됩니다. 보통 200A의 전류 소모로 HIH-5030/5031 시리즈는 저유출 배터리식 시스템에 이상적입니다. 견고한 센서 호환성으로 OEM 생산 교정 비용을 절감하거나 없앱니다. The HIH-5030/5031 Series delivers instrumentation-quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SMD. HIH-5030은 밀페형 통합 회로 습도 센서입니다. HIH-5031은 밀폐형 내응결성 통합 회로 습도 센서로 소수성 필터로 공장 피팅이 되어 산업, 의료 및 상용 분야를 포함하는 다양한 응축 환경에 사용될 수 있습니다. RH 센서는 온칩 통합 신호 조정의 기능이 있는 레이저 절삭 열경화성 중합체 용량성 감지 소자를 이용합니다. 감지 소자의 다층 구조로 응축, 먼지, 때, 기름, 일반 환경 화학물 등의 대부분의 유해물에 뛰어난 저항성을 나타냅니다. 샘플 팩이 제공됩니다.
 습도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
HIH-5030/5031 시리즈 저압 상대 습도 데이터시트 영어 168KB
HIH-5030/5031 시리즈 습도 센서 설치 안내 영어 209KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
산업용 에어 컴프레서의 전자 센서 및 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 496KB

HIH-5030/5031 시리즈 제품 검색하기

제품 습도 및 온도 센서의 조합 출력 정확도(최적 직선)
HIH-5030-001 없음 아날로그 전압 ±3.0%RH
HIH-5030-001S 없음 아날로그 전압 ±3.0%RH
HIH-5031-001 없음 아날로그 전압 ±3.0%RH
HIH-5031-001S 없음 아날로그 전압 ±3.0%RH