무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HIH-4602-L Series Relative Humidity (RH) sensors are designed to deliver RH sensing in a rugged, low-cost slotted TO-5 can. 레이저 절삭 열경화성 중합체 용량성 감지 소자는 온칩 통합 신호 조정 기능이 있어 제품 개발 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 200μA의 보통 전류 소모로 배터리식 시스템에 사용할 수 있습니다. HIH-4602-L-CP sensors include a calibration and data printout to allow individually matched downstream electronics and ±3.5 %RH total accuracy.
 습도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
HIH-4602-A/C 시리즈 습도 센서 설치 안내 영어 160KB
HIH-4602-L 시리즈 습도 센서 데이터시트 영어 115KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB

HIH-4602-L 시리즈 제품 검색하기

제품 습도 및 온도 센서의 조합 출력 정확도(최적 직선)
HIH-4602-L 없음 아날로그 전압 해당 없음
HIH-4602-L-CP 없음 아날로그 전압 ±3.5%RH