무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

HIH-40104020/4021 시리즈 습도 센서는 특별히 고용량 OEM(주문자 상표부착 생산) 사용자를 위해 설계됐습니다. 이 센서를 이용하면 컨트롤러나 기타 장치에 직접 입력할 수 있어 전압이 거의 선형적으로 출력됩니다. 보통 200μA의 전류 소모로 HIH-4010/4020/4021 시리즈는 저유출 배터리식 시스템에 이상적입니다. 견고한 센서 호환성으로 OEM 생산 교정 비용을 절감하거나 없앱니다. 개별 센서 교정 데이터를 이용할 수 있습니다. The HIH-4010/4020/4021 Series delivers instrumentation quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SIP (Single In-line Package). HIH-4010는 비밀폐형 통합 습도 센서이고, HIH-4020는 밀폐형 통합 회로 습도 센서이고, HIH-4021는 밀폐형 내응결성 통합 회로 습도 센서입니다. 세 가지 제품 모두 두 가지 리드 간격 구성으로 이용 가능합니다. RH 센서는 온칩 통합 신호 조정의 기능이 있는 레이저 절삭 열경화성 중합체 용량성 감지 소자입니다. 감지 소자의 다층 구조로 응축, 먼지, 때, 기름 및 일반 환경 화학물 등의 대부분의 유해물에 뛰어난 저항성을 나타냅니다. 두 제품 모두 두 가지 리드 간격 구성으로 이용 가능하고, 교정 및 데이터 인쇄물이 포함되거나 포함되지 않을 수 있습니다.
 습도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
HIH-4010/20/21 시리즈 습도 센서 데이터시트 영어 418KB
HIH-4010/20/21 시리즈 습도 센서 설치 안내 영어 221KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
수면 무호흡 치료기의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
HIH 시리즈 습도 센서 내화학성 기술 정보 영어 127KB
습도 센서 습기 및 습도 선도 기술 정보 영어 118KB
습도 센서 성능 특성 기술 정보 영어 68KB
습도 센서 이론 및 동작 기술 정보 영어 134KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB
열경화성 폴리머 기반 정전용량형 센서 기술 정보 영어 82KB

HIH-4010/4020/4021 시리즈 제품 검색하기

제품 습도 및 온도 센서의 조합 출력 정확도(최적 직선)
HIH-4010-001 없음 아날로그 전압 해당 없음
HIH-4010-002 없음 아날로그 전압 해당 없음
HIH-4010-003 없음 아날로그 전압 ±3.5%RH
HIH-4010-004 없음 아날로그 전압 ±3.5%RH
HIH-4020-001 없음 아날로그 전압 해당 없음
HIH-4020-002 없음 아날로그 전압 해당 없음
HIH-4020-003 없음 아날로그 전압 ±3.5%RH
HIH-4020-004 없음 아날로그 전압 ±3.5%RH
HIH-4021-001 없음 아날로그 전압 해당 없음
HIH-4021-002 없음 아날로그 전압 해당 없음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink