무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 고주파수 소형 증폭 압전 가속도계는 공간이 제한되거나 높은 고유 주파수가 필요한 다양한 산업 테스트 및 자동화 환경에서 상당히 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 출력합니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 이 센서는 비자성 완전 밀폐 스테인리스강 구조와 아주 낮은 자기장 감도를 특징으로 합니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 이러한 특징은 밀폐형 본체와 함께 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 다양한 장착 정렬 패턴과 스테인리스강을 덧입힌 케이블을 포함한 다수의 구성 및 옵션을 이용할 수 있습니다.

특징

  • 고주파수 압전 가속도계
  • 2Hz~15kHz 이용 가능 주파수 범위
  • IEPE 출력
  • mV/G 출력
  • 절연 ac 출력
  • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블
고주파수 정전류 가속도계 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MA341 및 MA342 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 218KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink