You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
산업용 압력 센서
가장 까다로운 응용 분야용으로 제작되었습니다. 당사의 헤비듀티 압력 제품은 향상된 품질, 신뢰성 및 서비스로 업계에 널리 알려져 있습니다.
신뢰성이 요구될 때 Honeywell은 이를 제공합니다. 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 쉽게 교체할 수 없고 최고의 내구성이 최우선 순위인 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 이유로 컴프레서 및 유압 제어장치와 같은 많은 응용 가능 분야와 항공우주, 의료, 운송, 농업, 냉장, 산업과 같이 다양한 산업 분야에서 전문적으로 사용되는 Honeywell 헤비듀티 압력 제품을 찾을 수 있습니다. 당사의 모든 제품군은 향상된 성능 및 안정성과 함께 다음과 같은 이점을 제공합니다: 즉, 절대, 게이지 및 밀폐 게이지 측정, 다양한 압력 범위, 포트 유형, 단자 유형 및 출력, 소형 표면 장착 센서에서 고사양 스테인리스강에 이르는 패키지 유형(엄격한 공정 제어용), 3psi~8,000psi의 압력 범위, 내부식성을 제공합니다.
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc