무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 SPT 시리즈 스테인리스강 압력 센서는 혹한 환경에서 적대적인 매체의 측정이 수반되는 압력 분야용으로 설계되었으며 304 또는 316 스테인리스강 습식 부품에 악영향을 미치지 않는 모든 매체를 수용합니다.

SPT 시리즈는 세 가지 출력 스타일로 교정 및 보정됩니다. 4.0mA ~ 20.0mA(mA 버전); 1.0Vdc ~ 5.0Vdc(4V 버전); 0mV ~ 100 mV(mV 버전).

모든 버전은 다양한 압력 연결을 지원하므로 폭넓은 OEM 장비에 사용될 수 있는 것이 특징입니다.

SPT 시리즈 스테인레스강 장치는 부식성 액체 및 가스를 모니터링하는 다양한 압력 감지 응용 분야에서 사용하기 위한 견고하고 신뢰할 수 있는 트랜스듀서입니다.

 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
SPT 시리즈 저비용 스테인레스강 매체 절연 압력 센서 데이터시트 영어 696KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB

SPT 시리즈 제품 검색하기

제품 압력
범위
측정 유형 포트
스타일
전기 연결
SPT4V0005PG5W02 0psi~5psi 피그테일 케이블; 61cm[2ft]
SPT4V0005PG6W02 0psi~5psi 피그테일 케이블; 61cm[2ft]
SPT4V0010PG5W01 0psi~10psi 피그테일 케이블; 30,1cm[1ft]
SPT4V0015PA4W02 0psi~15psi 피그테일 케이블; 61cm[2ft]
SPT4V0015PA4W12 0psi~15psi 피그테일 케이블; 3,6m[12ft]
SPT4V0015PA5W02 0psi~15psi 피그테일 케이블; 61cm[2ft]
SPT4V0015PA5W06 0psi~15psi 피그테일 케이블; 1,8m[6ft]
SPT4V0015PA6W02 0psi~15psi 피그테일 케이블; 61cm[2ft]
SPT4V0015PG4W02 0psi~15psi 피그테일 케이블; 61cm[2ft]
SPT4V0015PG4W06 0psi~15psi 피그테일 케이블; 1,8m[6ft]

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink