무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 응용 분야 특정의 통합 회로(ASIC) 기술과 매질 절연 금속 다이어프램 설계를 조합했습니다. 디지털 보정된 이 트랜스듀서는 가치와 성능을 제공함으로써 까다로운 응용 분야에 적합한 압력 감지 솔루션을 선사합니다. 향상된 신뢰성 및 사용자 유연성을 위해 산업 표준 전기 커넥터 및 압력 포트가 제공됩니다.

MLH 시리즈에는 6개의 표준 출력 옵션이 있습니다.

  • 비율척도식: 5Vdc 자극에 대한 0.5Vdc~4.5Vdc
  • 전류: 4mA~20mA
  • 조정됨: 1Vdc~6Vdc
  • 조정됨: 0.25Vdc~10.25Vdc
  • 조정됨: 0.5Vdc~4.5Vdc
  • 조정됨: 1Vdc~5Vdc

고객에게 제공되는 가치

  • -40°C~125°C에서 토탈 에러 밴드(TEB) 최저 2 %FSS 지정된 온도 범위에서 트랜스듀서의 진정한 측정 성능을 표시합니다. 줄어든 오류는 시스템 가동 시간과 효율성을 높입니다.
  • 모든 금속 습식 부품은 매우 다양한 액체 응용 분야의 잠재적 사용을 지원합니다.
  • 내부 탄성중합체 씰이 없으므로 O-링 호환성 문제가 발생하지 않습니다.
  • 증폭 출력으로 외부 증폭기를 구매할 필요가 없습니다.
  • 입력 역전압 보호는 배선 오류로부터 보호합니다.
  • 2ms 미만의 반응 시간은 보다 정확한 고속 측정을 제공합니다.
 시리즈 압력 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 데이터시트 영어 2MB
MLH 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 설치 안내 영어 1MB
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 백서 영어 3MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
석유 및 가스 플런저 리프트 시스템의 MLH 시리즈 미디어 격리 압력 트랜스듀서 응용 분야 노트 영어 187KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
오토클레이브/살균기의 챔버 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 203KB
액체 비료/살충제에 대한 항공 방제 규정 응용 분야 노트 영어 79KB
핸드헬드 압축 천연 가스 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 70KB
산업용 냉매 시스템 압력 응용 분야 노트 영어 103KB
칠러의 입구 및 출구 컴프레서 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 471KB
중장비의 오일 및 유압 모니터링 응용 분야 노트 영어 348KB
에어 컴프레서 필터의 압력 강하 모니터링 응용 분야 노트 영어 200KB
열차 이벤트 레코더의 공압 브레이크 시스템 압력 응용 분야 노트 영어 72KB
소방 훈련 시뮬레이터의 탱크 압력 모니터링 응용 분야 노트 영어 81KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 응용 분야 노트 영어 3MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
화학 및 면역 분석기의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 1MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

MLH 시리즈 제품 검색하기

제품 압력
범위
측정 유형 포트
스타일
전기 연결
MLH004BGB01B 0bar~4bar 통기 게이지(상대적) 1/4-18 NPT 메트리-팩 150
MLH006BGB01B 0bar~6bar 통기 게이지(상대적) 1/4-18 NPT 메트리-팩 150
MLH010BGB01B 0bar~10bar 통기 게이지(상대적) 1/4-18 NPT 메트리-팩 150
MLH010BGB06A 0bar~10bar 통기 게이지(상대적) 1/8-27 NPT 메트리-팩 150
MLH010BGB06E 0bar~10bar 통기 게이지(상대적) 1/8-27 NPT 메트리-팩 150
MLH010BGB09A 0bar~10bar 통기 게이지(상대적) 1/4 슈레이더를 포함한 7/16-20 UNF(암) 메트리-팩 150
MLH010BSB01B 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT 메트리-팩 150
MLH010BSG01B 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8mm 메일
MLH010BSL06B 0bar~10bar 밀폐 게이지 1/8-27 NPT 케이블 하네스, 1m[3.3ft]
MLH016BGB01B 0bar~16bar 통기 게이지(상대적) 1/4-18 NPT 메트리-팩 150