무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 13mm 시리즈 스테인리스강 압력 센서는 혹한 환경에서 거친 매질의 측정을 포함하는 고압 응용 분야용으로 설계됐습니다. 이 시리즈는 온도 보정 및 교정용 일체형 세라믹을 포함하거나 포함하지 않는 오일 분리 하우징 내의 Honeywell의 입증된 압전저항체 반도체 센서 칩을 이용합니다. 이 설계는 아주 신뢰도가 높고 안정적이고 정확한 것으로 입증되었습니다.

이 센서들은 OEM 응용 분야에서 추가적인 패키지 통합을 위해 설계됐으므로 높은 주기 수명 능력을 위한 용접링 칼라 및 특수 후방 지지링을 특징으로 합니다.

13mm 시리즈 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
13mm 시리즈 데이터시트 영어 855KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB

13mm 시리즈 제품 검색하기

제품 압력
범위
측정 유형 포트
스타일
전기 연결
13C0500PA1K 0psi~500psi
13C0500PA4K 0psi~500psi
13C0500PA4L 0psi~500psi
13C0500PA6K 0psi~500psi
13C0500PS1K 0psi~500psi
13C0500PS1L 0psi~500psi
13C0500PS5L 0psi~500psi
13C1000PA1K 0psi~1000psi
13C1000PA1L 0psi~1000psi
13C1000PA4K 0psi~1000psi