무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


새로운 제품군입니다.

신규

개요

MIP 시리즈는 고속의 유체 및 물을 포함한 광범위한 매체에 사용하기 위한 소형 스테인리스강 구조 헤비듀티 매체 절연 압력 트랜스듀서를 제공해 드립니다. MIP 시리즈는 까다로운 환경에서 광범위한 적용 가능 분야에서 가격 경쟁력 있는 솔루션을 제공합니다.

MIP 시리즈는 다음 두 가지 압력 범위에서 사용할 수 있습니다:

  • 1bar~60bar
  • 15psi~870psi

고객에게 제공되는 가치

  • -40°C~125°C에서 토탈 에러 밴드(TEB) ±0.75%FSS 전장: 보정 온도 범위에서 진정한 측정 성능을 표시합니다; 적은 오류로 시스템 가동 시간과 효율성을 높입니다.
  • EMC 성능: 무선 신호, RF 통신 및 전기 장치와 같은 전자기장이 있는 환경에서 안정적으로 작동합니다.
  • 밀폐형 용접 설계로 내부 씰을 사용하지 않고 거의 모든 매체를 지원합니다. 센서는 공격적인 매체가 있는 혹한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

차별화

  • 진단: 센서 기능과 내부 또는 외부 고장 모드를 알아야 하는 분야에 유용합니다.
  • 탁월한 고객 가치: 다양한 구성이 가능하므로 NRE 또는 툴링 선급금을 지불하지 않고도 적용 분야에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
  • 내구성: 장기적 안정성, 절연 저항 및 절연 내력, 외부 동결 융해 저항 및 EMC 성능을 포함하여 혹한 환경 사양에 필요한 기능을 제공합니다.

특징

  • 견고한 스테인리스강 구조
  • 비례 출력: 0.5Vdc~4.5Vdc
  • 작동 온도: -40°C~125°C
  • -40°C~125°C에서 토탈 에러 밴드(TEB) 최대 ±0.75%FSS
  • 업계 선두의 정확도: ±0.15%FSS BFSL
  • 장기적 안정성: ±0.25%FSS
  • 방사 내성: 100 V/m
  • 고 파열 압력: 207 바 [3000 psi]
  • 식수 승인: NSF/ANSI/CAN 61
  • CE, RoHS, REACH 준수
  • 배선 오류 방지
  • 과전압 보호: ±40Vdc

적용 가능 분야

  • 산업: 펌프(물, 유체), 압축기(압축 공기), 가공(식품, 음료, 오일, 가스, 증기)
  • HVAC/R: 냉매(부탄, 프로판, 암모니아, CO2, R134A, R407C, R410A, R448A/Solstice® N40, R32 및 R1234ze, R1234yf, 글리콜 + 물
  • 운송: 휘발유, 디젤 연료, 엔진 오일, 브레이크 오일, 냉각제, CNG
  • 의료: O2, N2, CO2, N2O, 공기
MIP 시리즈 헤비듀티 매체 절연 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서


MIP 시리즈 제품 검색하기

제품 압력
범위
측정 유형 포트
스타일
전기 연결
MIPAF1XX004BAAAX 0bar~4bar 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX010BAAAX 0bar~10bar 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX012BAAAX 0bar~12bar 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX020BSAAX 0bar~20bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX046BSAAX 0bar~46bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX150PAAAX 0psi~150psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX200PAAAX 0psi~200psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX200PSAAX 0psi~200psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX250PAAAX 0psi~250psi 절대 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
MIPAF1XX250PSAAX 0psi~250psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink