무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 PX3 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 황동 하우징 및 메트리-팩 150, DIN 또는 케이블 하네스 전기 연결에서 ASIC(주문형 반도체) 신호 조정을 포함한 압전 감지 기술을 사용합니다. PX3 시리즈는 완전히 교정되고 -40°C~125°C[-40°F~257°F]로 온도 보정됩니다.

PX3 시리즈는 다음 두 가지 압력 범위에서 사용할 수 있습니다.

  • 1bar~50bar
  • 15psi~700psi

고객에게 제공되는 가치

  • -20°C~85°C에서 토탈 에러 밴드(TEB) ±1.0%FSS: 지정된 온도 범위에서 센서의 진정한 측정 성능을 표시합니다. 줄어든 오류는 시스템 가동 시간과 효율성을 높입니다.
  • 보다 높은 절연 저항 및 절연 내력: 높은 과전압 상황에서 사용자와 센서를 보호하고 장치의 산업 표준 준수를 보장합니다.
  • 보다 높은 EMC 성능: 근거리 무선 신호, FR 통신 및 전기 장치와 같은 전자기장이 있는 환경에서 더욱 안정적으로 작동합니다.
  • 보다 높은 외부 동결/융해 저항: 냉동 시스템에서 흔히 볼 수 있는 서리에 노출되는 환경에 견딥니다.
  • 전류 소비 감소: 배터리로 구동되는 시스템에서 사용되는 경우 에너지 비용을 절감하고 제품 수명을 늘립니다.
  • 매체 호환성: 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매(R410A 및 R134A), 낮은 지구 온난화 지수(GWP)의 차세대 냉매(R448A/Solstice® N40, R32 및 R1234ZE), 엔진 오일, 석유 기반 유압유, 브레이크 유액(DOT3) 및 건조 공기. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오.

차별화

  • 선택적 진단 모드: 센서 기능과 내부 또는 외부 고장 모드를 알아야 하는 분야에 유용합니다.
  • 탁월한 고객 가치: 다양한 구성이 가능하므로 NRE 또는 툴링 비용을 지불하지 않고도 적용 분야에 사용의 유연성을 제공합니다.
  • 내구성: 절연 저항 및 절연 내력, 외부 동결 융해 저항 및 EMC 성능을 포함한 엄격한 환경 사양을 제공합니다.
  • 4mA~20mA 출력은 최대 125°C까지 온도 보정됩니다.
 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


문서


PX3 시리즈 제품 검색하기

제품 압력
범위
측정 유형 포트
스타일
전기 연결
PX3AF1BH010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0bar~20bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0bar~30bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0bar~40bar 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0psi~100psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0psi~150psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0psi~200psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0psi~300psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0psi~300psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0psi~500psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)