무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 PX2 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 구성 가능한 압력 센서 포트폴리오로, 스테인리스 하우징에서 ASIC(주문형 반도체) 신호 조정을 포함한 압전 감지 기술을 사용합니다. PX2 시리즈는 온보드 ASIC을 사용하여 오프셋, 감도, 온도 효과 및 비선형성에 대해 완벽하게 교정 및 보정됩니다. 이 트랜스듀서는 절대, 밀폐형 게이지 또는 벤트형 게이지 압력을 측정합니다. 절대 버전은 절대 압력에 비례하는 내부 진공 기준 및 출력 값을 갖고, 밀폐형 게이지 버전은 해수면에서 1기압의 내부 압력 기준을 갖고, 벤트형 게이지 버전은 주변 압력과 관련된 압력을 측정합니다. 이 제품은 RoHS를 준수하며 ISO 9001 표준에 따라 설계되고 제조되었습니다.

PX2 시리즈는 다음 세 가지 압력 범위에서 사용할 수 있습니다:

  • 1bar~70bar
  • 100kPa~7MPa
  • 15psi~1000psi

고객에게 제공되는 가치

  • 매체 호환성: R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구 온난화 지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크 유액 및 건식 공기. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오.
  • 향상된 내구성: PX2 시리즈는 혹한 환경에서 작동할 수 있으며 주로 HVAC/R 및 에어 컴프레서 응용 분야에서 사용됩니다. 이 센서는 최소 1천만 회의 압력 사이클에서 견딜 수 있으며 최대 IP69K의 침투 보호 등급을 갖고 있습니다.
 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
PX2 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 데이터시트 영어 2MB
PX2 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 설치 안내 영어 1MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
헤비듀티 압력 트랜스듀서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 115KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
헤비듀티 압력 트랜스듀서, PX2 시리즈 및 PX3 시리즈 응용 분야 노트 영어 265KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters 응용 분야 노트 영어 2MB
산업용 HVAC/R 응용 분야에서 잠재적으로 사용할 수 있는 PX2 시리즈 및 PX3 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 응용 분야 노트 영어 397KB
산업용 냉동에서 잠재적으로 사용할 수 있는 PX2 시리즈 및 PX3 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서 응용 분야 노트 영어 314KB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
Sensors and Switches for HVAC Applications 응용 분야 노트 영어 5MB
산업용 에어 컴프레서의 전자 센서 및 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 496KB
PX2 시리즈 헤비듀티 압력 센서 제품 명명법 제품 부품 목록/형명 체계 영어 873KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 571KB
Honeywell 헤비듀티 압력 트랜스듀서, PX2 시리즈 및 PX3 시리즈 기술 정보 영어 163KB
Honeywell 헤비듀티 압력 트랜스듀서, PX2 시리즈 및 PX3 시리즈의 토탈 에러 밴드(TEB) 사양 기술 정보 영어 281KB

PX2 시리즈 제품 검색하기

제품 압력
범위
측정 유형 포트
스타일
전기 연결
PX2AF1XX150PAAAX 0psi~150psi 절대 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX150PSAAX 0psi~150psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX300PAAAX 0psi~300psi 절대 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX300PSAAX 0psi~300psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX500PAAAX 0psi~500psi 절대 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX500PGAAX 0psi~500psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX500PSCHX 0psi~500psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX667PSAAX 0psi~667psi 밀폐 게이지 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AF1XX750PAAAX 0psi~750psi 절대 7/16-20UNF 1/4in 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
PX2AG1XX010BSAAX 0bar~10bar 밀폐 게이지 G 1/4 (ISO 1179-3) 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink