무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

ZH10 홀 이펙트 속도 센서는 대부분의 혹한 환경에서 내구성이 뛰어나고 비용 효과적인 솔루션을 제공합니다.

센서는 11,9mm[15/32in/0.46875in] 직경 및 25,4mm[1.00in] 길이로 제공됩니다.

알루미늄 패키지는 설치와 조절이 간편합니다. 회전 방향을 요구하지 않습니다.

 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
ZH10 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서 데이터시트 영어 130KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

ZH10 시리즈 제품 검색하기

제품 감지 유형 작동 주파수 공급 전압
ZH10 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 15kHz 4Vdc~24Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink