무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서는 자기적으로 편향된 홀 이펙트 통합 회로를 이용하여 철금속 물질의 움직임을 정확하게 감지합니다. 특수 설계된 이 IC(통합 회로) 및 영구 자석은 견고한 탐침형 패키지에 밀폐되어 있습니다.

이 영구 자석의 유속 밀도는 철금속이 접근하면 바뀝니다. 이런 변화를 홀 IC가 탐지합니다. 예를 들어, 센서를 회전하는 기어 휠의 원주에 배치하면 센서는 톱니와 공간을 탐지하여 기어 휠의 속도에 비례하여 진동수와 함께 디지털 펄스 출력을 제공합니다.

최적의 성능은 변수에 달려 있으며 대상물의 재질, 기하학 특성 및 속도, 센서/대상물 간의 갭, 그리고 환경 온도의 조합으로 고려해야 합니다.

 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 데이터시트 영어 629KB
SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 설치 안내 영어 485KB
자기 센서 라인 가이드 라인 카드/선택 차트 영어 359KB
속도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 181KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

SNDH-H 시리즈 제품 검색하기

제품 감지 유형 작동 주파수 공급 전압
SNDH-H3C-G03 단일 홀 이펙트 2Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~24Vdc
SNDH-H3C-G04 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 12kHz 6.5Vdc~24Vdc
SNDH-H3C-G05 단일 홀 이펙트 2Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~24Vdc
SNDH-H3C-G06 단일 홀 이펙트 2Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~24Vdc
SNDH-H3L-G01 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 15kHz 4Vdc~24Vdc
SNDH-H3P-G01 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 12kHz 6.5Vdc~24Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink