무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

LCZ 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서는 대부분의 혹한 환경에서 견고하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

이 센서는 50,8mm[2.00in] 및 76,2mm[3.00in] 길이 모두로 9,5mm[3/8in/0.375in] 및 15,9mm[5/8in/0.625in] 직경으로 이용 가능합니다.

스테인리스강 패키지는 설치와 조절이 단순합니다. 회전 방향을 요구하지 않습니다.

 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
LCZ 시리즈 홀 이펙트 영점 속도 센서 데이터시트 영어 177KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
산업용 에어 컴프레서의 전자 센서 및 마이크로 스위치 스위치 응용 분야 노트 영어 496KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

LCZ 시리즈 제품 검색하기

제품 감지 유형 작동 주파수 공급 전압
LCZ260 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~26Vdc
LCZ260-30 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~26Vdc
LCZ460 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~26Vdc
LCZ460-30 단일 홀 이펙트 영점 속도 0Hz ~ 15kHz 4.5Vdc~26Vdc

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink