무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell의 SNG-Q 시리즈 직교 속도 및 방향 센서는 속도와 방향 정보 모두를 제공하도록 설계됐습니다. 속도 정보는 디지털 직각파 출력으로 제공되며 방향 정보는 직교 출력과 각각에서 이동한 90° 위상 신호를 이용하여 제공됩니다. 직교 출력을 이용하여 목표 방향은 출력 진상/지상 이동에 의해 결정됩니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 더 높은 신뢰도: IP69K 정격, EMC 방사 면역 보호, O-링 씰 및 넓은 작동 온도 범위:
    • 장비 가동 시간 개선
    • 서비스 비용 최소화
    • 높은 전기적 잡음에 대한 저항성
    • 수분 침투에 대한 저항성
    • 넓은 작동 온도 범위
    • 고객의 브랜드 자산을 강화하려는 노력
  • 가격 경쟁력: 고객을 위해 더 나은 가격 경쟁력과 기계적, 전기적 구성력을 가능하게 하는 플랫폼 기반 접근법을 이용하여 설계되고 제조됩니다.
  • 개선된 정확도: 이중 차동 홀 이펙트 센서 IC 기술은 작은 대상물의 특징을 탐지하는 향상된 성능을 제공합니다.
  • 유연성: 넓은 작동 온도 범위, 견고한 전기적 잡음 면역성 및 개선된 환경적 밀폐 성능은 응용 분야에서 사용할 때 유연성을 제공합니다.
  • 신속한 설치: 압력 적용 분야에 사용되는 O-링 씰과 고정 장착용 플랜지는 하나의 패스너를 사용하여 설치 프로세스가 더 간편합니다.
SNG-Q 속도 및 방향 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 데이터시트 영어 1MB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 설치 안내 영어 824KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 응용 분야 노트 영어 179KB
AC 인덕션 모터에 SNG-Q 시리즈 직교 속도 및 방향 센서의 사용 응용 분야 노트 영어 328KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

SNG-Q 시리즈 제품 검색하기

제품 커넥터 하우징 길이
SNG-QPCA-001 도이치 DTM04-4P 커넥터, 1.25m 케이블 포함, 직각 출력 35mm
SNG-QPDB-000 Amp 슈퍼씰 1.5 커넥터 282106, 145mm 케이블 포함, 직선 출력 45mm
SNG-QPDB-002 도이치 DTM04-4P 커넥터, 1.25m 케이블 포함, 직선 출력 45mm
SNG-QPLA-000 500mm 케이블, 직각 출력 35mm
SNG-QPMB-000 500mm 케이블, 직선 출력 45mm
SNG-QPRA-000 통합 Amp 슈퍼씰 1.5 커넥터, 직각 출력 35mm

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink