무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

SNDH-T 시리즈는 이중 차동 홀 이펙트 센서로서, 상호 간에 90° 위상 변이된 직각 위상 출력을 사용하여 속도 및 방향 정보를 제공합니다. 목표 방향은 출력 진상/지상 위상 변이에 의해 결정됩니다.

본 제품은 넓은 주파수 범위(1Hz~15kHz) 및 큰 에어갭에서 극도의 고분해능이 필요한 적용 분야용으로 설계되었습니다. 동적 오프셋 무효화를 위한 첨단 디지털 신호 처리 능력을 사용하는 BiCMOS(양극 보완적 금속 산화물 반도체) 홀 이펙트 기술은 대부분의 조건에서 향상된 에어갭 성능 및 위상 변이 정확성을 제공합니다.

고유의 특허 기술(출원 중)이 적용된 IC(통합 회로) 패키징은 정확성을 향상시켜 주는 출력 위상 변이 내성을 제공합니다. 견고한 패키지는 대부분의 환경 조건에서 자동차 엔진룸 등급의 성능을 제공하며 EMI(전자기 간섭) 차폐성을 갖추고 있습니다. AMP 슈퍼씰 또는 AMP Jr. Timer 커넥터를 사용하는 와이어 하네스 및 통합 커넥터 버전을 포함하는 다중 연결 옵션이 제공됩니다. 패키지 설계는 압력 적용 분야용 O-링 씰과 고정 장착 플랜지를 포함합니다.

 속도 및 방향 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
SNDH-T 시리즈 직각 위상 일반 산업용 속도 및 방향 센서 데이터시트 영어 316KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

SNDH-T 시리즈 제품 검색하기

제품 커넥터
SNDH-T4C-G01 통합 Amp 4-핀 직사각형 커넥터, 직선 출력
SNDH-T4L-G01 555mm 케이블, 직선 출력
SNDH-T4P-G01 AMP 4핀 타원형 커넥터, 555 mm 케이블 포함, 직선 출력
SNDH-T4P-G02 AMP 4핀 직사각형 커넥터, 555 mm 케이블 포함, 직선 출력

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink