새로운 제품군입니다.
The FMA Series are piezoresistive-based force sensors offering a digital output for reading force over the specified full scale force span and temperature range. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 이용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완전하게 교정되고 온도 보정됩니다. 직접 기계식 커플링으로 센서, 튜빙 커플링, 막 또는 플런저와 쉽게 접할 수 있기 때문에 성능의 반복성과 응용 분야에 신뢰할 수 있는 기계식 인터페이스를 제공합니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계되고 제조됐습니다. These products offer a more stable output which is directly proportional to the force applied to the mechanically-coupled sphere. The FMA Series is available with pocket tape and reel packaging.
고객에게 제공되는 가치
The FMA Series are designed to meet the customer’s need for a compensated, amplified force sensor which provides digital outputs, a variety of force sensing ranges, a small, cost-effective format, and enhanced durability and accuracy. The flexible design provides multiple standard configurations over a wide operating temperature range.
차별화
제품 | 출력 | 작동력 또는 작동 압력 | 전달 기능 | 공급 전압 | |
---|---|---|---|---|---|
FMAMSDXX005WC2C3 | 디지털 I2C, address 0x28 | 0N ~ 5N | 20%~80% | 3.3 V ±10% supply voltage | |
FMAMSDXX005WCSC3 | 디지털 SPI | 0N ~ 5N | 20%~80% | 3.3 V ±10% supply voltage | |
FMAMSDXX015WC2C3 | 디지털 I2C, address 0x28 | 0N ~ 15N | 20%~80% | 3.3 V ±10% supply voltage | |
FMAMSDXX015WCSC3 | 디지털 SPI | 0N ~ 15N | 20%~80% | 3.3 V ±10% supply voltage | |
FMAMSDXX025WC2C3 | 디지털 I2C, address 0x28 | 0N ~ 25N | 20%~80% | 3.3 V ±10% supply voltage | |
FMAMSDXX025WCSC3 | 디지털 SPI | 0N ~ 25N | 20%~80% | 3.3 V ±10% supply voltage |