무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

Honeywell 기본 TBF 시리즈 힘 센서는 매체 호환성과 낮은 고립 체적이 중요한 분야를 위한 간단한 장치를 필요로 하는 고객에게 적합한 소형 플러시 다이어프램 압력 센서입니다. 기본 TBF 시리즈는 다이어프램 높이가 정밀하게 제어되므로 주입 펌프와 같이 유연막에 의해 센서에 힘이 적용되는 분야에서 제품의 유용성을 높여줍니다. 이 센서는 내부 비증폭 센서이기 때문에 무한 분해능을 제공하고 베어 센서 출력에서 최대 분해능을 사용하기 위해 고객이 자체적으로 증폭할 수 있도록 함으로써 해당 분야에 필요한 모든 알고리즘을 활용할 수 있습니다. 이 센서는 내부적으로 온도 보정되고 교정됩니다.

고객에게 제공되는 가치

  • 동급에서 패키지 크기가 가장 작기 때문에(7mm x 7mm x 3,89mm) 복잡한 PCB 상에 쉽게 배치할 수 있음
  • 최대 압력(1bar~10bar |100kPa~1MPa | 15psi~150psi) 폭으로 감도를 최대화할 수 있는 최적의 압력 범위를 선택할 수 있음
  • 다양한 차압 범위는 분해능과 시스템 정확도를 향상시킴
  • ±0.15%FSS의 엄격한 정확도 사양으로 사용자에게 적용 분야에서 향상된 정확도 제공
  • 신뢰할 수 있는 공급망
  • 견적 및 샘플 요청에 대한 빠른 응답
  • 식스시그마 표준에 따른 설계
  • 제조 우수성
  • 린 제조 지원
기본  시리즈 힘 센서 - Honeywell


문서


기본 TBF 시리즈 제품 검색하기

제품 작동력 또는 작동 압력 공급 전압
TBFLPNS001BGUCV 0bar ~ 1bar -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
TBFLPNS015PGUCV 0psi~15psi -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
TBFLPNS030PGUCV 0psi~30psi -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
TBFLPNS060PGUCV 0psi~60psi -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
TBFLPNS100PGUCV 0psi~100psi -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대
TBFLPNS150PGUCV 0psi~150psi -12.0Vdc 최소, 12.0Vdc 최대

언어

소셜 미디어

사이트 정보

내 개인 정보를 판매하지 마시오

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink