무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

FSS 시리즈 힘 센서는 비용 효율적인 가격의 소형 상업등급 패키지로 정밀하고 신뢰할 수 있는 힘 감지 성능을 제공합니다. 이 센서는 특수 압전저항체 미세 가공 실리콘 감지 소자를 이용하는 입증된 감지 기술을 특징으로 합니다. 저전력 비증폭 비보정 Wheatstone 브리지 회로 설계로 힘 범위 내에서 본질적으로 안정적인 mV 출력을 생성합니다.

힘 센서는 힘이 가해졌을 때 저항기가 수축하면 실리콘이 삽입된 압전저항체의 저항이 증가한다는 원리로 작동합니다. 이 센서는 응용 분야 내에서 얻은 힘을 스테인리스강 볼을 통해서 실리콘 감지 소자로 직접적으로 집중시킵니다. 저항의 양은 적용되는 힘의 양에 비례하여 변경됩니다. 이 회로 저항의 변경으로 인해 해당 mV 출력 레벨이 변경됩니다.

센서 패키지 설계는 특허받은 모듈식 구조를 채택하고 있습니다. 혁신적인 탄성중합 기술과 공학적으로 주조된 플라스틱을 사용하여 정격 하중에 비해 최대 세 배의 오버포스 용량을 얻을 수 있습니다. 스테인리스강 볼을 이용해 우수한 기계적 안정성을 제공하고 다양한 분야에 적용 가능합니다.

FSS 시리즈 센서는 50°C[122°F]에서의 평균 고장 수명(MCTF) 신뢰도 테스트에서 2천만 작동 횟수를 달성했습니다. 이 테스트는 풀 스케일에서 고장 없이 센서의 작동 가능 횟수를 판별합니다.

 시리즈 힘 센서 - Honeywell

문서

제목 문서 유형 언어 크기
Hospital Applications 브로셔 영어 5MB
힘 센서 제품 라인 가이드 영어 254KB
FSS 시리즈 로우 프로파일 힘 센서 데이터시트 영어 346KB
FSS 시리즈 로우 프로파일 힘 센서 설치 안내 영어 367KB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 제품 가이드 영어 3MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
주입 펌프의 센서 응용 분야 노트 영어 2MB

FSS 시리즈 제품 검색하기

제품 작동력 또는 작동 압력 공급 전압 감도
FSS005WNSB 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSS005WNSR 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSS005WNST 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSS010WNSB 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSS010WNSR 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSS010WNST 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSS015WNSB 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSS015WNSR 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSS015WNST 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSS020WNSB 0N ~ 20N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink