무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

FSG 시리즈 힘 센서는 소형 상업용 패키지로 정밀하고 신뢰할 수 있는 힘 감지 성능을 제공합니다. 이 센서의 특징은 특수 압전저항체 미세 가공 실리콘 감지 소자를 활용하는 입증된 감지 기술입니다. 저전력, 비증폭, 비보정 Wheatstone 브리지 회로 설계로 5N, 10N, 15N 및 20N 힘 범위 내에서 본질적으로 안정적인 mV 출력을 생성합니다.

힘 센서는 힘이 가해졌을 때 저항기가 수축하면 실리콘이 삽입된 압전저항체의 저항이 증가한다는 원리로 작동합니다. 이 센서는 응용 분야에서 나오는 힘을 스테인리스 플런저를 통해 직접 실리콘 감지 요소로 집중시킵니다. 저항의 양은 적용되는 힘의 양에 비례하여 변경됩니다. 이 회로 저항의 변경으로 인해 해당 mV 출력 레벨이 변경됩니다.

센서 패키지 설계는 특허받은 모듈식 구조를 채택하고 있습니다. 혁신적인 탄성중합 기술과 공학적으로 주조된 플라스틱을 사용하여 정격 하중에 비해 최대 세 배의 오버포스 용량을 얻을 수 있습니다.

스테인리스 플런저는 탁월한 기계적 안정성을 제공하며 다양한 분야에 응용 가능합니다. 다양한 전기적 상호 연결은 사전 배선형 커넥터, 프린트 배선판 장착 및 표면 장착을 수용할 수 있습니다. 또한, 고유한 센서 설계는 장착 브래킷을 포함한 다양한 장착 옵션을 제공합니다.

 시리즈 힘 센서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
FSG 시리즈 힘 센서 데이터시트 영어 378KB
FSG 시리즈 힘 센서 설치 안내 영어 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB

FSG 시리즈 제품 검색하기

제품 작동력 또는 작동 압력 공급 전압 감도
FSG005WNPB 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSG010WNPB 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSG015WNPB 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSG020WNPB 0N ~ 20N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N
PC15132

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink