무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

1865 시리즈는 고성능 트랜스듀서로 의료 및 특수 OEM 분야의 요구사항을 해결하도록 설계됐습니다. 이 제품은 레이저 절삭 보정을 통해 정전류 또는 전압 공급으로 작동하도록 지정할 수 있습니다.

이 제품은 플라스틱 패키지에 장착된 반도체를 이용한 압전저항체 압력 트랜스듀서를 이용합니다. 주입 펌프 등과 같이 유연막으로 센서에 힘을 가하는 응용 분야에서, 정밀한 높이 실리콘 다이어프램은 긴 수명을 제공하고 오랜 힘 또는 로드셀 트랜스듀서의 신뢰할 수 있는 대안입니다. 실리콘 고무 다이어프램을 이용하기 때문에 이 제품은 일부 액체 매질 응용 분야와 호환됩니다.

1865 시리즈를 이용하면 폐색 압력 또는 침윤 탐지용 응급 치료 계측기에서 중요한 안전 기능에 접근할 수 있습니다. 압력 데이터는 의료진에게 환자의 순환계통의 상태에 관한 유용한 진단 정보를 제공할 수 있습니다. 이 힘/압력 트랜스듀서는 시린지 펌프 등의 기타 의료 투여 장치와 함께 사용되어 안전성과 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

1865 시리즈 힘 트랜스듀서 - Honeywell


문서

제목 문서 유형 언어 크기
1865 시리즈 힘 센서 데이터시트 영어 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Infusion Pumps 응용 분야 노트 영어 3MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 브로셔 영어 11MB

1865 시리즈 제품 검색하기

제품 작동력 또는 작동 압력 공급 전압 공급 전류 감도
1865-11G-KDN 0psi~5psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-11G-LDN 0psi~5psi 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-12G-KDN 0psi~10psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-12G-LDN 0psi~10psi 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-13G-KDN 0psi~15psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-13G-LDN 0psi~15psi 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-15G-KDN 0psi~25psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-15G-LDN 0psi~25psi 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-17G-KDN 0psi~30psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-07G-LDN 0psi~30psi 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV